Publique sus productos
Duna Collection - Outdoor Furniture Seating
Duna Collection - Outdoor Furniture Seating
Duna Collection - Outdoor Furniture Seating
Duna Collection - Outdoor Furniture Seating
Duna Collection - Outdoor Furniture Seating
Duna Collection - Outdoor Furniture Seating
Duna Collection - Outdoor Furniture Seating
Duna Collection - Outdoor Furniture Seating
Duna Collection - Outdoor Furniture Seating
Duna Collection - Outdoor Furniture Seating

    Duna Collection - Outdoor Furniture Seating

    Traducido por Google,
    Colección de exterior de ogo Furniture, chaise lounge disponible en dos tamaños diferentes y amplia gama de colores, con puf auxiliar y mesa. DUNA llegó para quedarse y transformar tus espacios en un lugar donde el tiempo pasa más lento. La adaptabilidad de las dunas en constante cambio es una inspiración para DUNA. Puedes sentarte o recostarte y recostarte para darte un momento de descanso. Diseñado por el equipo OGO
    Especificaciones
    • Product family composed of two different products, positions and their corresponding sizes: DSLM & DSLL and DTL & DPXL Outdoor chaise lounge, comfortable, pleasantly textured. Available in a wide range of colors, including a catalog image within the parameters of the family and the possibility of changing the color by means of the "Color Variant" parameter. Measures (mm/inches) : -DSML ( 15 KG ) Width: 750 / 29,53" Length: 1200 / 47,24" Height: 800 / 31,50" -DSLL ( 18 KG ) Width: 750 / 29,53" Length: 1600 / 62,99" Height: 800 / 31,50" -DTL ( 3 KG ) Width: 520 / 20,47" Length: 375 / 14,76" Height: 36 / 14,17" -DPXL ( 4 KG ) Width: 520 / 20,47" Length: 750 / 29,53" Height: 36 / 14,17"
    Especificaciones técnicas
    • Referenciapouf-seating-duna-ogo-furniture-outdoor
    • Familia de productoDuna
    • Grupo de productosOutdoor chaiselounge
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-02-12
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalPoliester
    • Material secundarioPoliuretano
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sofás
    • Clasificación IFC Muebles
    • Código ETIMEG017960
    • Nombre ETIMFurniture
    • Código Uniclass 2015Pr_40_50_12
    • Descripción Uniclass 2015Chairs, seats and benches
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloSeating
    • Número OmniClass23-11 29 13
    • Título OmniClass Exterior Seating

    Productos similares