Publique sus productos
Bali XL/XXL - Outdoor Furniture Sofa
Bali XL/XXL - Outdoor Furniture Sofa
Bali XL/XXL - Outdoor Furniture Sofa
Bali XL/XXL - Outdoor Furniture Sofa
Bali XL/XXL - Outdoor Furniture Sofa
Bali XL/XXL - Outdoor Furniture Sofa
Bali XL/XXL - Outdoor Furniture Sofa
Bali XL/XXL - Outdoor Furniture Sofa
Bali XL/XXL - Outdoor Furniture Sofa
Bali XL/XXL - Outdoor Furniture Sofa

    Bali XL/XXL - Outdoor Furniture Sofa

    Traducido por Google,

    Puf de exterior de ogo Furniture, disponible en dos tamaños diferentes y una amplia gama de colores.

    Bali cabe en cualquier lugar. La ganadora combinación de su diseño sobrio y minimalista con su agradable y suave textura, hacen de esta pieza un imprescindible en cualquier ambiente, tanto de interior como de exterior.

    Diseñado por Nacho Timón

    Puedes utilizar nuestros productos para planificar tu proyecto y generar imágenes renderizadas de los mismos sin ningún problema, pero tienes que tener en cuenta que los productos OGO FURNITURE están protegidos por propiedad industrial e intelectual, no puedes realizar modificaciones en el 3D y debes dar crédito a la marca. Si tiene alguna pregunta o solicitud de cotización, le agradecería que nos escribiera un correo electrónico a design@ogofurniture.com
    Atentamente. El equipo de MUEBLES OGO.

    Especificaciones
    • Product family comprising two different sizes: BLXL and BLXXL. Exterior pouf, comfortable, with a pleasant texture. Available in a wide range of colors, including an image of the catalog inside the family parameters. Measures (mm/inches) : -BLXL ( 7 KG ) Width: 800 / 31,5" Depth: 1800 / 71" Height: 280 / 11" -BLXXL ( 9 KG ) Width: 1400 / 55,1" Depth: 1800 / 71" Height: 280 / 11"
    Especificaciones técnicas
    • Referenciasofa-pouf-bali-ogo-furniture-outdoor
    • Familia de productoBali
    • Grupo de productosOutdoor sofa
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-01-04
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcrílico
    • Material secundarioPoliestireno
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sofás
    • Clasificación IFC Muebles
    • Código ETIMEG017960
    • Nombre ETIMFurniture
    • Código Uniclass 2015Pr_40_50_12
    • Descripción Uniclass 2015Chairs, seats and benches
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloSeating
    • Número OmniClass23-11 29 13
    • Título OmniClass Exterior Seating
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
    Productos similares