Publique sus productos
Don Out Sofa 98/110 - Outdoor Furniture Sofa
Don Out Sofa 98/110 - Outdoor Furniture Sofa
Don Out Sofa 98/110 - Outdoor Furniture Sofa
Don Out Sofa 98/110 - Outdoor Furniture Sofa
Don Out Sofa 98/110 - Outdoor Furniture Sofa
Don Out Sofa 98/110 - Outdoor Furniture Sofa
Don Out Sofa 98/110 - Outdoor Furniture Sofa
Don Out Sofa 98/110 - Outdoor Furniture Sofa
Don Out Sofa 98/110 - Outdoor Furniture Sofa
Don Out Sofa 98/110 - Outdoor Furniture Sofa

    Don Out Sofa 98/110 - Outdoor Furniture Sofa

    Traducido por Google,

    Sofá de exterior de ogo Furniture, cómodo, de textura agradable.

    Olvídate de las preocupaciones, sé feliz, combina y haz que el espacio estalle en un remolino de color. Esta serie incluye varias piezas y está disponible en diferentes colores, así que sé creativo y combínalas tal como te dice tu imaginación.

    Diseñado por Nacho Timón

    Puedes utilizar nuestros productos para planificar tu proyecto y generar imágenes renderizadas de los mismos sin ningún problema, pero tienes que tener en cuenta que los productos OGO FURNITURE están protegidos por propiedad industrial e intelectual, no puedes realizar modificaciones en el 3D y debes dar crédito a la marca. Si tiene alguna pregunta o solicitud de cotización, le agradecería que nos escribiera un correo electrónico a design@ogofurniture.com
    Atentamente. El equipo de MUEBLES OGO.

    Especificaciones
    • Product family comprising two different sizes of Don Out : SDO98 and SDO110 , as well as the rest of the components of the family, Don Out and Table. Exterior pouf, comfortable, with a pleasant texture. Available in a wide range of colors, including an image of the catalog inside the family parameters. Measures (mm/inches) : -SDO98 ( 6 KG ) Width: 980 / 38,6" Depth: 980 / 38,6" Height: 500 / 19,7" -SDO110 ( 7 KG ) Width: 1100 / 43,3" Depth: 1100 / 43,3" Height: 550 / 21,6"
    Especificaciones técnicas
    • Referenciasofa-pouf-donout-ogo-furniture-outdoor
    • Familia de productoDon Out
    • Grupo de productosOutdoor sofa
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-01-04
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcrílico
    • Material secundarioPoliestireno
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sofás
    • Clasificación IFC Muebles
    • Código ETIMEG017960
    • Nombre ETIMFurniture
    • Código Uniclass 2015Pr_40_50_12
    • Descripción Uniclass 2015Chairs, seats and benches
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloSeating
    • Número OmniClass23-11 29 13
    • Título OmniClass Exterior Seating
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
    Productos similares