Publique sus productos
OKNOPLAST, patio door PSK ATRIUM, Pixel
OKNOPLAST

OKNOPLAST, patio door PSK ATRIUM, Pixel

Traducido por Google,

ATRIO PSK

Una nueva solución para salidas a terrazas o jardines. La gran superficie del cristal permite llenar de luz el interior y darle un carácter único.

  • El sistema de corredera permite desplazar fácilmente la hoja hasta un ancho de 1,6 m, creando una luz de paso de más de 1,5 m.
  • El hardware especial le permite mover hojas grandes con una fuerza mínima.
  • El herraje tiene pestillos especiales que guían la hoja a la posición de bloqueo simplemente girando la manija.
  • Microventilación en la periferia de la hoja. En la posición de microventilación, la puerta corredera permanece bloqueada y protegida contra la entrada invasiva desde el exterior.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaOKNOPLAST_Pixel_PSK_Atrium_Patio_Doors
  • Familia de productoWindows (PVC)
  • Grupo de productosPSK ATRIUM
  • TipoMateriales de construcción
  • Día de publicación2020-02-18
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalPVC
  • Material secundarioVidrio
  • Diseñado enPolonia
  • Fabricado enPolonia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectVentanas - Ventanas correderas
  • Clasificación IFC Ventana
  • Nombre UNSPSCWindows
  • Código UNSPSC301716
  • Código Uniclass 2015EF_25_30
  • Descripción Uniclass 2015Doors and windows
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloWindows
  • Número OmniClass23-17 13 00
  • Título OmniClass Windows
  • CSI UniFormat II CódigoB2020
  • CSI UniFormat II TítuloExterior Windows

Disponibilidad en regiones

Europa Norteamérica