Publique sus productos
Tactile warning stud model KD3
Tactile warning stud model KD3
Tactile warning stud model KD3
Tactile warning stud model KD3
Tactile warning stud model KD3
Tactile warning stud model KD3

    Tactile warning stud model KD3

    Traducido por Google,

    OLEJAR Taco avisador de suelo táctil modelo BR KD3 en forma de tronco de cono, fabricado en bronce CuSn8, superficie cuadrada.

    DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

    Los botones de advertencia de superficie táctil individuales en forma de cono truncado están hechos de bronce y garantizan un rendimiento estable y duradero.

    Las tiras y montantes se fabrican con y sin pasadores en una variedad de diseños con un posible inserto de plástico insertado en el producto.
    El sistema ya ha dado buenos resultados en estaciones de tren, bancos, universidades, zonas de entrada, etc.

    CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

    • Impacto mínimo sobre el personal y los peatones durante la instalación.
    • Instalación rápida y sencilla mediante plantilla en todas las superficies, incluido hormigón, baldosas cerámicas, asfalto, suelos de madera y
      la mayoría de las otras superficies
    • Superficie antideslizante en relieve, segura y antideslizante.
    • Rendimiento del producto duradero, resistente a impactos.
    • Bajas demandas de mantenimiento
    • Es posible caminar inmediatamente después de la instalación, con carga completa después de 24 horas.
    • Son modulares y su universalidad permite infinitas configuraciones para adaptarse a superficies y estilos nuevos o existentes.
      de diseño
    • Los botones de advertencia táctiles tienen una altura estándar de 3,5 y 5 mm; también están disponibles otras alturas.
    • El bronce garantiza la durabilidad del producto en interiores y exteriores.
    • BR-LINE ofrece a los especificadores la posibilidad de mantener la estética del sustrato sin limitación táctil.
      actuación.


    Especificaciones
    • Model: KD3

      Available materials: Stainless-steel 316L, Stainless-steel 303, Brass, Bronze, Copper or Aluminium.

      Available diameters: 15 mm, 20 mm, 25 mm, 30 mm, 35 mm & 50 mm.

      Available height / thickness: 1,5 mm, 3 mm, 3,5 mm, 4 mm, 4,5 mm & 5 mm

      Available variants: Without pin, welded pin, monolith pin & self-adhesive

      Available surface finishes: Standard, Polished, Sandblasted, Black / Gold PVD & Anodization / Patination depending on material.

      Origin of raw materials: Europe

      Manufactured in Slovakia

      Tags: 

      tactile, tactile studs, hazard studs, tactile indicators, accessibility, tactile flooring, guidance systems, olejar, blind, visually impaired, stainless-steel, brass, bronze, aluminium, ISO23452, ISO 23599


    Especificaciones técnicas
    • Referenciatactile-warning-stud-model-kd3
    • Familia de productoTactile warning studs
    • Grupo de productosTactile indicators
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-06-06
    • Número de edición1
    • Ancho (mm)30
    • Profundidad (mm)5
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Diseñado enEslovaquia
    • Fabricado enEslovaquia
    • Peso Neto (kg)0.02
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPavimentos - Pavimento - Otros
    • Clasificación IFC Objeto
    • Código ETIMEC001777
    • Nombre ETIMWarning/signing plate
    • Código Uniclass 2015Pr_40_10_57_97
    • Descripción Uniclass 2015Warning marker tiles
    • CSI MasterFormat 2014 Code32 17 26
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloTactile Warning Surfacing
    • Número OmniClass23-11 21 13 15 13
    • Título OmniClass Warning Tiles