Publique sus productos
Expert Plus - Simflex - MECHANICAL  OLIPURE
Expert Plus - Simflex - MECHANICAL  OLIPURE
Expert Plus - Simflex - MECHANICAL  OLIPURE
Expert Plus - Simflex - MECHANICAL  OLIPURE
    OLI

    Expert Plus - Simflex - MECHANICAL OLIPURE

    Traducido por Google,
    Instalación fácil y rápida. Actuación superior versátil. Válvula de entrada de apertura retardada. Doble descarga de 6/3 litros. Compatible con todos los inodoros suspendidos. Instalación empotrada en la pared
    Especificaciones
    • The Simflex installation system is composed of a galvanised sheet metal frame, to be used in masonry walls for the rapid and safe installation of wall-hung sanitary appliances
    Especificaciones técnicas
    • Referencia152967
    • Familia de productoIn-Wall Flush Cisterns
    • Grupo de productosCistern
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2017-05-29
    • Número de edición1
    • Altura (mm)517
    • Ancho (mm)402
    • Profundidad (mm)150
    Información relacionada
    • Material principalPolipropileno
    • Material secundarioHierro fundido
    • Diseñado enPortugal
    • Fabricado enPortugal
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Cisternas de inodoro / WC
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Nombre UNSPSCPlumbing fixtures
    • Código UNSPSC3018
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_93_89
    • Descripción Uniclass 2015WC cisterns
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 40 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloPlumbing Fixtures
    • Número OmniClass23-31 19 00
    • Título OmniClass Toilets
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures

    Disponibilidad en regiones

    Asia Europa África Sudamerica Oceanía Norteamérica