Publique sus productos
OLI 120 Plus - Sanitarblock - ELECTRONIC
OLI 120 Plus - Sanitarblock - ELECTRONIC
OLI 120 Plus - Sanitarblock - ELECTRONIC
OLI 120 Plus - Sanitarblock - ELECTRONIC
    OLI

    OLI 120 Plus - Sanitarblock - ELECTRONIC

    Traducido por Google,
    Instalación fácil y rápida. Facil mantenimiento. Válvula de entrada de apertura retardada. Soporta 400Kgs. Compatible con todos los inodoros suspendidos. Instalación en pared empotrada o de cartón yeso. Cisterna empotrada de doble descarga de 6/3 litros
    Especificaciones
    • Wall Hung Preassembled structure for installation in front of masonry wall and finish in light wall, plasterboard wall and technical support rail for light wall
    Especificaciones técnicas
    • Referencia177305
    • Familia de productoIn-Wall Flush Cisterns
    • Grupo de productosCistern
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2017-05-29
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1150
    • Ancho (mm)500
    • Profundidad (mm)126
    Información relacionada
    • Material principalPolipropileno
    • Material secundarioHierro fundido
    • Diseñado enPortugal
    • Fabricado enPortugal
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Cisternas de inodoro / WC
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Nombre UNSPSCPlumbing fixtures
    • Código UNSPSC3018
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_93_89
    • Descripción Uniclass 2015WC cisterns
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 40 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloPlumbing Fixtures
    • Número OmniClass23-31 19 00
    • Título OmniClass Toilets
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures

    Disponibilidad en regiones

    Asia Europa África Sudamerica Oceanía Norteamérica