Publique sus productos
OLIFLEX S.P. INOX - COMPENSATION ELEMENT
OLI

OLIFLEX S.P. INOX - COMPENSATION ELEMENT

Traducido por Google,

Tubo rígido recto de pared simple, producto certificado CE según EN 1856-2 y EN 1856-1, es un sistema en Acero Inoxidable Pulido para la evacuación de los productos de la combustión de calderas de condensación, Cocina y combustibles sólidos (Pellet - Madera) y líquidos . Producido en 80-100-120-130-140-150-160-180-200-220-250-300-350-400 mm de diámetro. Este nuevo sistema, compuesto por elementos modulares circulares, resiste la presión con sello (5000 Pa - H1, H2) y sin sello (200 Pa - P1). El sistema OLIflex SP Inox se utiliza principalmente tanto para la descarga de los productos de la combustión de calderas domésticas como industriales, estufas de leña y pellets y chimeneas. SP Inox es resistente al fuego de hollín (G) y la temperatura máxima de funcionamiento es T 600° y el producto debe garantizar un perfecto sellado contra la condensación ácida (clase de corrosión V2) en condiciones secas y húmedas. Si se inserta en un mt. 1-0.50-0.25 tubería, este elemento compensará cualquier tamaño que no se haya tenido en cuenta inicialmente. Particularmente adecuado para la inserción horizontal, el elemento compensará cualquier tamaño que no se haya tenido en cuenta inicialmente. Particularmente adecuado para la inserción horizontal, también se puede utilizar verticalmente siempre que esté sujeto por un clip o un soporte. No debe ser cargado por cargas axiales.

Especificaciones
    • OLIflex S.P. inox is made of stainless steel AISI 316 L - BA,  80 - 100 - 120 - 130 - 140 - 150 - 160 - 180 - 200 - 220 - 250mm diameters; for 300 - 350 - 400mm diameters locking band is required.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaOL016006-stainless-steel-pipe-rigid-element-chimney-Condensing-gas-boilers-Kitchen-wood-pellet
  • Familia de productoOLIFLEX S.P. Inox
  • Grupo de productosLINEAR ELEMENT
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-07-29
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero Inoxidable
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectConstrucción - Chimeneas
  • Clasificación IFC Racor de tubería
  • Código Uniclass 2015Pr_70_65_30_51
  • Descripción Uniclass 2015Metal flues and chimneys
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 51 33
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloInsulated Sectional Chimneys
  • Número OmniClass23-19 19 00
  • Título OmniClass Flue and Chimney Products

Disponibilidad en regiones

Asia Europa África Sudamerica Oceanía Norteamérica