Publique sus productos
OLIFLEX S.P. INOX - SMOKE SAMPLING ELEMENT WITH CAP
OLI

OLIFLEX S.P. INOX - SMOKE SAMPLING ELEMENT WITH CAP

Traducido por Google,

Tomamuestras de humos con tapón y termómetro, producto certificado CE según EN 1856-2, es un sistema en Acero Inoxidable Pulido para la extracción de los productos de combustión de calderas de condensación y Cocina. Producido en diámetros de 130-140-150-160-180-200-220-250 mm. Este nuevo sistema, compuesto por elementos modulares circulares, resiste presiones positivas con sello (5000 Pa - H1, H2) y sin sello (200 Pa - P1). El sistema OLIflex SP Inox se utiliza principalmente tanto para la descarga de los productos de la combustión de calderas domésticas como industriales. SP Inox no es resistente al fuego de hollín (O) y la temperatura máxima de funcionamiento es T 200° y el producto debe garantizar un perfecto sellado contra la condensación ácida (corrosión clase V2) en condiciones secas y húmedas.

Especificaciones
    • OLIflex S.P. inox is made of stainless steel AISI 316 L - BA,  130 - 140 - 150 - 160 - 180 - 200 - 220 - 250mm diameters.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaOL016036-stainless-steel-pipe-rigid-element-chimney-Condensing-gas-boilers-Kitchen-wood-pellet
  • Familia de productoOLIFLEX S.P. Inox
  • Grupo de productosTEE
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-08-02
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero Inoxidable
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectConstrucción - Chimeneas
  • Clasificación IFC Racor de tubería
  • Código Uniclass 2015Pr_70_65_30_51
  • Descripción Uniclass 2015Metal flues and chimneys
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 51 33
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloInsulated Sectional Chimneys
  • Número OmniClass23-19 19 00
  • Título OmniClass Flue and Chimney Products

Disponibilidad en regiones

Asia Europa África Sudamerica Oceanía Norteamérica