Soporte mural intermedio, producto certificado CE según EN 1856-1 y EN 1856-2, es un sistema en Acero Inoxidable Pulido para la evacuación de los productos de la combustión de calderas de condensación, Cocina y combustibles sólidos (Pellet - Madera) y líquidos. Producido en diámetros de 300-350-400 mm. Este nuevo sistema, compuesto por elementos modulares circulares, resiste tanto la presión positiva con sello (5000 Pa - H1, H2) como sin sello (200 Pa - P1), negativa (40 Pa - N1). El sistema clásico OLIflex SP Inox se utiliza principalmente tanto para la descarga de los productos de la combustión de calderas domésticas como industriales, estufas de leña y pellets y chimeneas. SP Inox classic es resistente al fuego de hollín (G) y la temperatura máxima de funcionamiento es T 600° y el producto debe garantizar un perfecto sellado contra la condensación ácida (clase de corrosión V2) en condiciones secas y húmedas.