Publique sus productos
OLIFLEX S.P. INOX - CONICAL INCREASING ADAPTER
OLI

OLIFLEX S.P. INOX - CONICAL INCREASING ADAPTER

Traducido por Google,

El adaptador cónico creciente, producto certificado CE según EN 1856-2, es un sistema en Acero Inoxidable Pulido para la eliminación de los productos de la combustión de calderas de condensación, Cocina y combustibles sólidos (Pellet - Madera) y líquidos. Producido en 80x100-100x120-120x130-130x140-140x150-150x160-160x180-180x200-200x250 mm de diámetro. Este nuevo sistema, compuesto por elementos modulares circulares, resiste presiones positivas con sello (5000 Pa - H1, H2) y sin sello (200 Pa - P1). El sistema OLIflex SP Inox se utiliza principalmente tanto para la descarga de los productos de la combustión de calderas domésticas como industriales, estufas de leña y pellets y chimeneas. SP Inox es resistente al fuego de hollín (G) y la temperatura máxima de funcionamiento es T 600° y el producto debe garantizar un perfecto sellado contra la condensación ácida (clase de corrosión V2) en condiciones secas y húmedas.

Especificaciones
    • OLIflex S.P. inox is made of stainless steel AISI 316 L - BA,  80 - 100 - 120 - 130 - 140 - 150 - 160 - 180 - 200 - 220 - 250mm diameters.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaOL016064-stainless-steel-pipe-rigid-element-chimney-Condensing-gas-boilers-Kitchen-wood-pellet
  • Familia de productoOLIFLEX S.P. Inox
  • Grupo de productosINCREASER
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-07-30
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero Inoxidable
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectConstrucción - Chimeneas
  • Clasificación IFC Racor de tubería
  • Código Uniclass 2015Pr_70_65_30_51
  • Descripción Uniclass 2015Metal flues and chimneys
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 51 33
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloInsulated Sectional Chimneys
  • Número OmniClass23-19 19 00
  • Título OmniClass Flue and Chimney Products

Disponibilidad en regiones

Asia Europa África Sudamerica Oceanía Norteamérica