Publique sus productos
OLIFLEX S.P. INOX - ADAPTER FROM RIGID MALE TO FLEX PRESSURE SEAL
OLI

OLIFLEX S.P. INOX - ADAPTER FROM RIGID MALE TO FLEX PRESSURE SEAL

Traducido por Google,

Adaptador de macho rígido a flex, producto certificado CE según EN 1856-1 o EN 1856-2, es un sistema en Acero Inoxidable Pulido para la extracción de los productos de combustión de calderas de condensación, Cocina y sólidos (Pellet - Madera) y líquidos combustible. Producido en 50-60-80-100-120-130-140-150-160 mm de diámetro. Este nuevo sistema, compuesto por elementos modulares circulares, resiste tanto la presión positiva con sello (5000 Pa - H1, H2) como sin sello (200 Pa - P1), negativa (40 Pa - N1). El sistema OLIflex SP Inox se utiliza principalmente tanto para la descarga de los productos de la combustión de calderas domésticas como industriales, estufas de leña y pellets y chimeneas. SP Inox es resistente al fuego de hollín (G) y la temperatura máxima de funcionamiento es T 600° y el producto debe garantizar un perfecto sellado contra la condensación ácida (clase de corrosión V2) en condiciones secas y húmedas.

Especificaciones
    • OLIflex S.P. inox is made of stainless steel AISI 316 L - BA,  80 - 100 - 120 - 130 - 140 - 150 - 160mm diameters; for 50 - 60mm diameters locking band is required.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaOL016071-stainless-steel-pipe-rigid-element-chimney-Condensing-gas-boilers-Kitchen-wood-pellet
  • Familia de productoOLIFLEX S.P. Inox
  • Grupo de productosFLEX
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-08-02
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero Inoxidable
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectConstrucción - Chimeneas
  • Clasificación IFC Racor de tubería
  • Código Uniclass 2015Pr_70_65_30_51
  • Descripción Uniclass 2015Metal flues and chimneys
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 51 33
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloInsulated Sectional Chimneys
  • Número OmniClass23-19 19 00
  • Título OmniClass Flue and Chimney Products

Disponibilidad en regiones

Asia Europa África Sudamerica Oceanía Norteamérica