Publique sus productos
OLIFLEX S.P. INOX - PLANE INCREASING ADAPTER
OLI

OLIFLEX S.P. INOX - PLANE INCREASING ADAPTER

Traducido por Google,

Plane Reducer SW, producto certificado CE según EN 1856-2 o EN 1856-2, es un sistema en Acero Inoxidable Pulido para la eliminación de los productos de la combustión de calderas de condensación, Cocina y combustibles sólidos (Pellet - Madera) y líquidos. Produced in 80x100, 80x120, 80x130, 80x140, 80x150, 80x160, 80x180, 80x200, 80x220, 80x250, 100x120, 100x130, 100x140, 100x150, 100x160, 100x180, 100x200, 100x220, 100x250, 120x130, 120x140, 120x150, 120x160, 120x180, 120x200, 120x220, 120x250, 130x140, 130x150, 130x160, 130x180, 130x200, 130x220, 130x250, 140x150, 140x160, 140x180, 140x200, 140x220, 140x250, 150x160, 150x180, 150x200, 150x220, 150x250, 160x180, 160x200, 160x220, 160x250, Diámetros 180x200, 180x220, 180x250, 200x220, 200x250, 200x300, 220x250, 220x300, 250x300 mm. Este nuevo sistema, compuesto por elementos modulares circulares, resiste tanto la presión positiva con sello (5000 Pa - H1, H2) como sin sello (200 Pa - P1), negativa (40 Pa - N1). El sistema OLIflex SP Inox se utiliza principalmente tanto para la descarga de los productos de la combustión de calderas domésticas como industriales, estufas de leña y pellets y chimeneas. SP Inox es resistente al fuego de hollín (G) y la temperatura máxima de funcionamiento es T 600° y el producto debe garantizar un perfecto sellado contra la condensación ácida (clase de corrosión V2) en condiciones secas y húmedas.

Especificaciones
    • OLIflex S.P. inox is made of stainless steel AISI 316 L - BA,  80 - 100 - 120 - 130 - 140 - 150 - 160 - 180 - 200 - 220 - 250mm diameters; for 60 - 300 - 350 - 400mm diameters locking band is required.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaOL01609-stainless-steel-pipe-rigid-element-chimney-Condensing-gas-boilers-Kitchen-wood-pellet
  • Familia de productoOLIFLEX S.P. Inox
  • Grupo de productosINCREASER
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-07-30
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero Inoxidable
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectConstrucción - Chimeneas
  • Clasificación IFC Racor de tubería
  • Código Uniclass 2015Pr_70_65_30_51
  • Descripción Uniclass 2015Metal flues and chimneys
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 51 33
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloInsulated Sectional Chimneys
  • Número OmniClass23-19 19 00
  • Título OmniClass Flue and Chimney Products

Disponibilidad en regiones

Asia Europa África Sudamerica Oceanía Norteamérica