Publique sus productos
INOX - LINEAR ELEMENT DP L.1000
OLI

INOX - LINEAR ELEMENT DP L.1000

4.1 de 5 estrellas4.1(8 reseñas)
Traducido por Google,
Tubo rígido recto de doble pared, producto certificado CE según EN 1856-1, es un sistema en Acero Inoxidable Pulido para la evacuación de los productos de la combustión de calderas de condensación, Cocina y combustibles sólidos (Pellet - Madera) y líquidos. Producido en diámetros de 80-130-150-180-200-250-300-350-400 mm. Este nuevo sistema, compuesto por elementos modulares circulares, resiste tanto la presión positiva (200 Pa - P1) como la presión negativa (40 Pa de depresión). El sistema OLIflex DP Inox 25 se utiliza principalmente tanto para la descarga de los productos de la combustión de calderas domésticas como industriales, estufas de leña y pellets y chimeneas. DP Inox 25 es resistente al fuego de hollín (G) y la temperatura máxima de funcionamiento es T 600° y el producto debe garantizar un perfecto sellado contra la condensación ácida (corrosión clase V2) en condiciones secas y húmedas.
Especificaciones
  • EN 1856-1 - T200 P1 W V2 L50050 O00 (With seal) + T600 N1 D V2 L50050 G65 (Without seal)
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaOL016204-stainless-steel-pipe-rigid-element-chimney-Condensing-gas-boilers-Kitchen-wood-pellet
  • Familia de productoOLIFLEX D.P. Inox 25 Mineral Wool insulation
  • Grupo de productosLINEAR ELEMENT DP L.1000
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-02-04
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero Inoxidable
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectConstrucción - Chimeneas
  • Código Uniclass 2015Pr_70_65_30_51
  • Descripción Uniclass 2015Metal flues and chimneys
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 51 33
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloInsulated Sectional Chimneys
  • Número OmniClass23-19 19 11 17
  • Título OmniClass Insulated Sectional Chimneys

Disponibilidad en regiones

Asia Europa África Sudamerica Oceanía Norteamérica