Publique sus productos
OLIFLEX PPs Single Wall - STAINLESS STEEL TERMINAL WITH PROTECTION
OLI

OLIFLEX PPs Single Wall - STAINLESS STEEL TERMINAL WITH PROTECTION

Traducido por Google,
Terminal de acero inoxidable con protección, producto certificado CE según EN 1856, para ser utilizado en combinación con adaptador flexible para conectar PPs flexibles a tubo rígido DP/SP inox
Especificaciones
  • EN 1856-2 - T200 H1 O W V2 L50040 O50
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaOL16086-pipe-fitting-fittings-chimney-Condensing-Kitchen-Hood-Stainless-steel-protection
  • Familia de productoOLIFLEX PPs Single Wall - Fittings
  • Grupo de productosSTAINLESS STEEL TERMINAL WITH PROTECTION
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2018-07-02
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalPolipropileno
  • Material secundarioAcero Inoxidable
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectConstrucción - Chimeneas
  • Clasificación IFC Racor de tubería
  • Código Uniclass 2015Pr_65_52_63
  • Descripción Uniclass 2015Pipes and fittings
  • Número OmniClass23-27 43 00
  • Título OmniClass Pipe Fittings
  • CSI UniFormat II CódigoC1030
  • CSI UniFormat II TítuloFittings

Disponibilidad en regiones

Asia Europa África Sudamerica Oceanía Norteamérica