Publique sus productos
OLIFLEX S.P. INOX - ELEMENT WITH SIDE DISCHARGE
OLI

OLIFLEX S.P. INOX - ELEMENT WITH SIDE DISCHARGE

Traducido por Google,

Tubo rígido recto de pared simple, producto certificado CE según EN 1856-1 y EN 1856-2, es un sistema en Acero Inoxidable Pulido para la evacuación de los productos de la combustión de calderas de condensación, Cocina y combustibles sólidos (Pellet - Madera) y líquidos . Producido en 60-80-100-120-130-140-150-160-180-200-220-250-300-350-400 mm de diámetro. Este nuevo sistema, compuesto por elementos modulares circulares, resiste tanto la presión positiva con sello (5000 Pa - H1, H2) como sin sello (200 Pa - P1), negativa (40 Pa - N1). El sistema OLIflex SP Inox se utiliza principalmente tanto para la descarga de los productos de la combustión de calderas domésticas como industriales, estufas de leña y pellets y chimeneas. SP Inox es resistente al fuego de hollín (G) y la temperatura máxima de funcionamiento es T 600° y el producto debe garantizar un perfecto sellado contra la condensación ácida (clase de corrosión V2) en condiciones secas y húmedas.

Especificaciones
    • OLIflex S.P. inox is made of stainless steel AISI 316 L - BA,  80 - 100 - 120 - 130 - 140 - 150 - 160 - 180 - 200 - 220 - 250mm diameters; for 60 - 300 - 350 - 400mm diameters locking band is required.
Especificaciones técnicas
  • Referenciaoliflex-sp-inox-element-with-side-discharge
  • Familia de productoOLIFLEX S.P. Inox
  • Grupo de productosLINEAR ELEMENT
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-07-29
  • Número de edición1
  • Profundidad (mm)130
Información relacionada
  • Material principalAcero Inoxidable
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectConstrucción - Chimeneas
  • Clasificación IFC Racor de tubería
  • Código Uniclass 2015Pr_70_65_30_51
  • Descripción Uniclass 2015Metal flues and chimneys
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 51 33
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloInsulated Sectional Chimneys
  • Número OmniClass23-19 19 00
  • Título OmniClass Flue and Chimney Products

Disponibilidad en regiones

Asia Europa África Sudamerica Oceanía Norteamérica