Publique sus productos
VORONOI
VORONOI
VORONOI
VORONOI
VORONOI
VORONOI
VORONOI
VORONOI
    OLI

    VORONOI

    Traducido por Google,
    • Voronoi es una placa de descarga doble para cisternas empotradas de la gama OLI.

    Un diagrama de Voronoi es un tipo especial de descomposición de un espacio determinado, por ejemplo, un espacio métrico, determinado por la distancia a una familia dada de objetos (subconjuntos) en el espacio.

    Especificaciones
      • The Voronoi flush plate is produced in Bio ABS composed of 50% content from renewable sources of biological origin, such as plants, algae, or organic waste, unlike thermoplastics derived from fossil fuels, preserving the technical and aesthetic properties of conventional ABS, with a significantly reduced environmental impact.
    Especificaciones técnicas
    • Referenciavoronoi
    • Familia de productoIn-Wall Flush Cisterns
    • Grupo de productosControl Plates
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-12-18
    • Número de edición1
    • Altura (mm)150
    • Ancho (mm)230
    Información relacionada
    • Material principalABS
    • Peso Neto (kg)0.22
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Instalaciones para baños