Publique sus productos
Olympus FLOOR System Lightweight concretes and floor consolidation systems
Olympus FLOOR System Lightweight concretes and floor consolidation systems
Olympus FLOOR System Lightweight concretes and floor consolidation systems

    Olympus FLOOR System Lightweight concretes and floor consolidation systems

    Traducido por Google,

    La línea Olympus FLOOR está diseñada específicamente para la consolidación estructural de pisos existentes. Frente a las intervenciones tradicionales, la solución Olympus FLOOR se caracteriza por el uso de materiales innovadores, aligerados y compatibles con la zona edificada, mediante una intervención en el trasdós que implica la construcción de una losa colaborante. A través de los sistemas Olympus FLOOR, es posible intervenir en todo tipo de losa gracias a conectores específicos que se adaptan a cada tipo de estructura portante, garantizando el funcionamiento del sistema. También se utilizan diferentes tipos de mallas de fibra de vidrio Oly Mesh, que se caracterizan por altas prestaciones mecánicas, extrema ligereza y maniobrabilidad en la obra, ausencia de fenómenos de oxidación y por tanto alta durabilidad en el tiempo. Todos los conectores Oly Connect FLOOR están disponibles en dos alturas permitiendo la construcción incluso de losas muy finas conteniendo al máximo el espesor de la intervención y reduciendo así su invasividad. El sistema Olympus FLOOR implica el uso de varios componentes: _ Refuerzo con malla de fibra de vidrio AR preformada para reforzar la losa contribuyendo a la distribución de tensiones. El uso de la red de fibra de vidrio OLY MESH GLASS permite el uso de materiales extremadamente maniobrables y ligeros. _Conectores secos para losas colaborantes, para mantener al mínimo el espesor de la losa integrativa para no elevar las alturas de paso ni reducir la altura útil de las estancias. _hormigones ligeros preenvasados. _Barras helicoidales de acero inoxidable para conexión perimetral.

    Especificaciones
    • "INSTRUCTION FOR INSTALLATION: The reinforcing mesh should be embedded in the centerline of the layer of mortar, then provide appropriate spacers."

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaFLOOR
    • TipoMateriales de construcción
    • Día de publicación2023-10-25
    • Número de edición1
    • Altura (mm)25
    • Ancho (mm)2
    Información relacionada
    • Material principalArmado
    • Material secundarioMortero
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPavimentos - Sistemas, chapa plegada, apoyos