Este sitio web utiliza cookies para mejorar y personalizar su experiencia, así como por motivos de análisis, publicidad y otros fines. Haciendo click en el botón “Acepto” está aceptando el uso de cookies (tanto propias como de terceros). Si desea limitar o rechazar el uso de cookies, puede hacerlo en su navegador. También puedes leer más sobre las cookies aplicables y sus preferencias aquí !

Aceptar
;

Onduline Underroofing Sheet DRS BT- SC 190

Número de Artículo: DRS-BT_SC-190
Fabricante: Onduline
Familia del producto: Onduline Bajo Teja DRS
Grupo del producto: Placas sueltas
Anchura (mm): 1020
Altura (mm): 2000
Profundidad (mm): 2.4
Fecha de publicación: 2018-01-29
Número de edición: 1
Tipo: Objeto (objeto simple)
Descarga (2)
Onduline® Underroofing is a waterproofing system for roofs that guarantees total weather tightness (30-year guarantee), even in low-pitched roofs (min. 10% pitch). In addition, the corrugation of the sheets provides ventilation channels that prevent roof condensation and damp.

Onduline® Underroofing sheet DRS BT-200 is suitable for roofs with:
  • Curved roof tiles (Spanish) with widths between 19,5 and 21,5 cm.


Material principal: Cellulose
Material secundario: Asphalt
Diseñado en: Spain
Fabricado en: Spain
Peso Neto (kg): 6

Categoría BIMobject: Construcción - Cubiertas
Clasificación IFC: Roof
nombre UNSPSC: Roofing materials
código UNSPSC: 301515
Uniclass 1.4 Código: L52
Uniclass 1.4 Descripción: Roof coverings, claddings, linings
Uniclass 2.0 Código: EE-20-10
Uniclass 2.0 Descripción: Roofs
NBS Reference Código: 20-10
NBS Reference Descripción: Roofs
Este producto es apto en :
Europe
  • Italy

BIMobject®