Este sitio web utiliza cookies para mejorar y personalizar su experiencia, así como por motivos de análisis, publicidad y otros fines. Haciendo click en el botón “Acepto” está aceptando el uso de cookies (tanto propias como de terceros). Si desea limitar o rechazar el uso de cookies, puede hacerlo en su navegador. También puedes leer más sobre las cookies aplicables y sus preferencias aquí !

Aceptar
;

Placa Bajo Teja DRS BT-190

Número de Artículo: DRSBT-190
Fabricante: Onduline
Familia del producto: Onduline Bajo Teja DRS
Grupo del producto: Placas sueltas
Anchura (mm): 950
Altura (mm): 2000
Profundidad (mm): 2.6
Fecha de publicación: 2017-02-09
Número de edición: 1
Tipo: Materiales de construcción
Descarga (15)
Onduline® Bajo Teja DRS es un sistema de impermeabilización de tejados, válido para todo tipo de tejas y pizarra, que asegura la total estanqueidad / impermeabilidad del tejado y cubierta (30 años de garantía), incluso con bajas pendientes (mínimo 10%).
Además, gracias al formato ondulado de las placas bajo teja Onduline®, se crea un doble tiro de ventilación que elimina las condensaciones y humedades.

El modelo de placa Onduline® Bajo Teja DRS BT-200 es el indicado para la instalación en tejados con:
  • Tejas curvas (árabes) con anchos de boca mayor de más de 22 cm.


Material principal: Cellulose
Material secundario: Asphalt
Diseñado en: Spain
Fabricado en: Spain
Peso Neto (kg): 5.7

Categoría BIMobject: Construcción - Cubiertas
Clasificación IFC: Roof
nombre UNSPSC: Roofing materials
código UNSPSC: 301515
Uniclass 1.4 Código: L52
Uniclass 1.4 Descripción: Roof coverings, claddings, linings
Uniclass 2.0 Código: EE-20-10
Uniclass 2.0 Descripción: Roofs
NBS Reference Código: 20-10
NBS Reference Descripción: Roofs
Número OmniClass: 23-13 39 00
Título OmniClass: Roof Coverings, Claddings, Linings
Este producto es apto en :
Europe
  • Portugal
  • Spain

BIMobject®