Publique sus productos
5MP Cloud IP Bullet Camera oe-cc52b5
OpenEye

5MP Cloud IP Bullet Camera oe-cc52b5

Traducido por Google,

Equipada con una lente de 5MP, la cámara en la nube OE-CC52B5 cuenta con grabación integrada, procesador de análisis dedicado y todos los beneficios de los servicios web de OpenEye.

Características principales del OE-CC52B5

Alto Rango Dinámico: Consiga una nitidez de imagen cristalina en diversas condiciones de iluminación.

Análisis avanzado: obtenga una solución más inteligente y consciente con el procesamiento de análisis avanzado.

Especificaciones
  • Environment: Outdoor
    Maximum Resolution: 
    2592x1944
    Maximum Framerate: 
    30FPS @ 2592x1944
    Lens: 
    2.7 ~ 13.5mm, AF, Motorized Zoom Lens
    Field of View: 
    100° ~ 30°
    Pan/Tilt/Rotate: 
    Pan: 350° | Tilt: 90° | Rotate: 180°
    Ingress Protection: 
    IP67
    Impact Rating: 
    IK10
    Alarm I/O: 
    2 / 2
    Power Source: 
    PoE 802.3af / PoE+ 802.3at / 12vDC
    Power Consumption: 
    12vDC: 29.5W Max / PoE+ 802.3at: 25W Max
    Operating Temperature: 
    IR Off: -22°~140°F (-30° ~ 60°C) | IR On: -40°~122°F (-40° ~ 50°C)
    Dimensions: 
    W: 4.6 x H: 4.6 x L: 11.6 (118 x 118 x 295mm)
    Weight: 
    3lbs (1.4kg)
    Certifications: 
    UL / cUL / UKCA / CE / FCC Part 15, Subpart B, Class A
    Country Of Origin: 
    Taiwan
    NDAA Compliant: 
    Yes

Especificaciones técnicas
  • Referencia5mp-cloud-ip-bullet-camera-oe-cc52b5
  • Familia de productoCameras
  • Grupo de productosBullet
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-11-11
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Fabricado enTaiwán
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Seguridad, cámaras y accesorios
  • Código ETIMEC001511
  • Nombre ETIMCamera for monitoring system
  • Código Uniclass 2015Pr_60_75_86
  • Descripción Uniclass 2015Surveillance cameras, monitors and ancillaries
  • CSI MasterFormat 2014 Code28 23 13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloVideo Surveillance Control and Management Systems
  • Número OmniClass23-29 11 00
  • Título OmniClass Security Detection and Monitoring

Disponibilidad en regiones

Norteamérica