Publique sus productos
MT-Series Cloud-Managed Server OE-MTX
OpenEye

MT-Series Cloud-Managed Server OE-MTX

Traducido por Google,

Potente pero compacto, el OE-MT admite hasta 96 canales de vídeo.

Características clave de OE-MT-Gen-2

Capacidad para 4 unidades: graba vídeo en hasta 4 unidades para aumentar la retención de almacenamiento.

Red de cámaras dedicada: aísle el tráfico de vídeo para mejorar la seguridad y el rendimiento.

Montaje en rack: compatible con racks de servidores estándar.

E/S de alarma: integre dispositivos externos para alertas y monitorización en tiempo real.

Unidad SSD para sistema operativo: aumente la capacidad de almacenamiento, la velocidad y la eficiencia con unidades de estado sólido.

Servidor NVR escalable: Escale para satisfacer las necesidades de su negocio con diferentes opciones de actualización.

Especificaciones
  • Max Channel Count: 32 (96 w/ Upgrades)
    Max Recording Rate: 
    300 Mbps
    Max Storage Capacity: 
    96TB
    Operating System: 
    Linux (Windows Optional)
    Network Ports: 
    1 x 2.5GbE, 1 x GbE
    OS Drive: 
    Dedicated SSD
    Power Consumption: 
    Max: 170W | Nominal: 133W
    Dimensions: 
    W: 17.25" x H: 3.75" x D: 11.8"
    Weight: 
    12.5lbs (5.67kg)
    Country Of Origin: 
    United States

Especificaciones técnicas
  • Referenciamt-series-cloud-managed-server-oe-mtx
  • Familia de productoRecorders
  • Grupo de productosServers
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-11-11
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Seguridad, cámaras y accesorios
  • Código ETIMEC001511
  • Nombre ETIMCamera for monitoring system
  • Código Uniclass 2015Pr_60_75_86
  • Descripción Uniclass 2015Surveillance cameras, monitors and ancillaries
  • CSI MasterFormat 2014 Code28 23 13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloVideo Surveillance Control and Management Systems
  • Número OmniClass23-29 11 00
  • Título OmniClass Security Detection and Monitoring

Disponibilidad en regiones

Norteamérica