Publique sus productos
Landscape Roof System Solution
Landscape Roof System Solution
Landscape Roof System Solution
Landscape Roof System Solution
    Optigrün

    Landscape Roof System Solution

    4.2 de 5 estrellas4.2(5 reseñas)
    Traducido por Google,

    CARACTERÍSTICAS

    • Diseño de construcción de varias capas con tablero de drenaje.
    • Configuración de techo verde alto con bajo peso.
    • Paisajes de techo diseñados; todo, desde plantas hasta árboles posibles.
    • Reverdecimiento a largo plazo del techo en estacionamientos subterráneos.
    • Techo invertido: Adecuado con Drainage Board FKD 60 BO y Drainage Board FKD 60 BU.
    Especificaciones
    • TECHNICAL DATA

      Weight: 530-1,300 kg/m² or 5.3-13.0 KN/m²*

      Layer height: 420 – 1000 mm

      Roof pitch: 0-5° (0-9 %)

      Vegetation form: perennial plants-woody plants-trees

      Water retention: 95-99 %

      Discharge coefficient: C=0.2-0.1

      Water storage: ca. 180-320 l/m²

      * Depending on the load capacity of the substructure, Optigreen "High Density (HD)" or "Low Density (LD)" substrates can be used. Weight specifications refer to saturated conditions; dry weight is approximately 60 - 70 % of the saturated weight.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaLandscape_Roof
    • Familia de productoOptigrün Roof System Solution
    • Grupo de productosLandscape Roof
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2018-09-07
    • Número de edición1
    • Altura (mm)420
    • Ancho (mm)1000
    • Profundidad (mm)1000
    Información relacionada
    • Material principalOtro
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Cubiertas
    • Clasificación IFC Tejado
    • Nombre UNSPSCRoofing materials
    • Código UNSPSC301515
    • Código Uniclass 2015EF_30_10
    • Descripción Uniclass 2015Roofs
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 33 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloNatural Roof Coverings
    • Número OmniClass23-13 39 00
    • Título OmniClass Roof Coverings, Claddings, Linings
    • CSI UniFormat II CódigoB1020
    • CSI UniFormat II TítuloRoof Construction