Publique sus productos
Lightweight Roof System Solution
Lightweight Roof System Solution
Lightweight Roof System Solution
Lightweight Roof System Solution
    Optigrün

    Lightweight Roof System Solution

    Traducido por Google,

    CARACTERÍSTICAS

    • La solución de techo verde más ligera disponible.
    • Solución de sistema a prueba de erosión; solo se puede utilizar con un sistema de impermeabilización asegurado. No apto para techos invertidos.
    • Se puede usar en techos con caídas de drenaje de cero grados, sujeto a ciertas limitaciones.
    • Mayores requisitos de mantenimiento y costos de instalación en comparación con una solución Economy Roof.
    Especificaciones
    • TECHNICAL DATA

      Weight *: 58 kg/m² or 0.58 KN/m² *

      Build-up depth: 50 mm

      Roof pitch: 0 - 5° (0 - 9 %)

      Vegetation form: sedum

      Water retention: 40 - 50 %

      Discharge coefficient **: C=0.63 - 0.65

      Water storage: ca. 18 l/m²

       

      * Weight specifications refer to saturated conditions; dry weight is approximately 50 - 60 % of the saturated weight.

      ** Depends on slope and system solution. Determined at 0° according to FLL guidelines.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaLightweight
    • Familia de productoOptigrün Roof System Solution
    • Grupo de productosLeightweigt Roof
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2018-09-07
    • Número de edición1
    • Altura (mm)50
    • Ancho (mm)1000
    • Profundidad (mm)1000
    Información relacionada
    • Material principalOtro
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Cubiertas
    • Clasificación IFC Tejado
    • Nombre UNSPSCRoofing materials
    • Código UNSPSC301515
    • Código Uniclass 2015EF_30_10
    • Descripción Uniclass 2015Roofs
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 33 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloNatural Roof Coverings
    • Número OmniClass23-13 39 00
    • Título OmniClass Roof Coverings, Claddings, Linings
    • CSI UniFormat II CódigoB1020
    • CSI UniFormat II TítuloRoof Construction