Publique sus productos
Garden Roof System Solution
Garden Roof System Solution
Garden Roof System Solution
Garden Roof System Solution
    Optigrün

    Garden Roof System Solution

    3.5 de 5 estrellas3.5(10 reseñas)
    Traducido por Google,

    CARACTERÍSTICAS

    • Diseño de construcción de varias capas con tablero de drenaje.
    • Reverdecimiento intensivo del techo.
    • Espacio habitable adicional gracias al paisaje de techo utilizable.
    • Camas perennes, céspedes recreativos, arbustos, estanques y áreas para sentarse, etc.
    • Riego automático posible.
    • Agricultura urbana.
    • Techo invertido: Adecuado con Drainage Board FKD 60 BO y Drainage Board FKD 60 BU.
    Especificaciones
    • TECHNICAL DATA

      Weight: 320-680 kg/m² or 3.2-6.8 KN/m² *

      Layer height: 260-470 mm

      Roof pitch: 0–5° (0–9 %)

      Vegetation form: perennial plants-woody plants-lawn

      Water retention: 70-95 %

      Discharge coefficient: C=0.2

      Water storage: ca. 110-160 l/m²

      Ecological value          

      * Depending on the load capacity of the substructure, Optigreen "High Density (HD)" or "Low Density (LD)" substrates can be used. Weight specifications refer to saturated conditions; dry weight is approximately 60 - 70 % of the saturated weight. In accordance with the requirements of the FLL guideline, the specified weight does not take temporary water accumulation into account.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaGarden_Roof
    • Familia de productoOptigrün Roof System Solution
    • Grupo de productosGarden Roof
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2018-09-07
    • Número de edición1
    • Altura (mm)260
    • Ancho (mm)1000
    • Profundidad (mm)1000
    Información relacionada
    • Material principalOtro
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Cubiertas
    • Clasificación IFC Tejado
    • Nombre UNSPSCRoofing materials
    • Código UNSPSC301515
    • Código Uniclass 2015EF_30_10
    • Descripción Uniclass 2015Roofs
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 33 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloNatural Roof Coverings
    • Número OmniClass23-13 39 00
    • Título OmniClass Roof Coverings, Claddings, Linings
    • CSI UniFormat II CódigoB1020
    • CSI UniFormat II TítuloRoof Construction