La madera de revestimiento OrganoWood® Nowa es una madera de color natural con una superficie lisa y uniforme que se vuelve gris de forma natural.
cuando se expone a los elementos exteriores.
La madera está tratada a presión con el nuevo conservante patentado de OrganoWood para brindarle una resistencia duradera al ataque de la putrefacción.
El proceso de producción energéticamente eficiente utiliza una fórmula sin biocidas que es respetuosa con la madera y la hace inhóspita.
a los hongos que pudren la madera.
La formulación mineral a base de agua se introduce en la madera.
bajo presión. Cuando el agua se evapora, las moléculas
Forman fuertes enlaces con las fibras de madera. Esto asegura una larga
Vida útil de las propiedades de la madera en condiciones de humedad.
La materia prima de abeto para el revestimiento OrganoWood® Nowa
La madera procede de las mejores zonas de abetos de Suecia.
OrganoWood® Nowa es el resultado de la innovación de la empresa
esfuerzos que se lanzaron en 2015 y se han puesto a prueba desde entonces
2017.
Disponibilidad en regiones
| Europa |
|---|
Alemania |
Dinamarca |
Finlandia |
Noruega |
Suecia |