Este sistema de monitorización de pH NeutraGuard III consta de un monitor de pH de un canal, un registrador gráfico digital y un conjunto de cable y sonda de 50 metros. El monitor cuenta con una estación de sensor única, un analizador de pH con puntos de alarma máximos y mínimos configurables por el usuario y detección de fallos en el analizador/sensor. Está precableado para una toma de corriente de 120 V CA y 15 A, notificación remota de alarmas y fácil conexión a un sistema de mantenimiento de edificios. El registrador gráfico digital sin papel cuenta con puntos de alarma máximos y mínimos configurables por el usuario, con grabación digital a intervalos de un minuto y registro inmediato de las notificaciones de alarma. El conjunto de cable y sonda de pH industrial incluye un cable de 50 metros y un conector hermético de 3,8 cm (1,5 pulgadas). El tanque de muestreo T16 se vende por separado.