Publique sus productos
Pipe - Brownline Polypropylene Schedule 80
Pipe - Brownline Polypropylene Schedule 80
    Orion

    Pipe - Brownline Polypropylene Schedule 80

    Traducido por Google,

    La tubería Brownline PP Schedule 80 se utiliza en aplicaciones de drenaje de residuos químicos, como laboratorios en escuelas, universidades e instalaciones de investigación. Es una tubería no ignífuga que se usa típicamente en aplicaciones subterráneas donde se aceptan materiales no ignífugos. Tiene una excelente resistencia a la mayoría de los ácidos orgánicos y minerales comunes, sus sales, álcalis fuertes y débiles, y la mayoría de los productos químicos orgánicos. Las uniones se pueden realizar mediante la junta mecánica No-Hub, rápida, fácil y reconfigurable, la electrofusión permanente Rionfuse CF sin abrazaderas o el método de fusión por calor permanente Socket Fusion. Viene en longitudes estándar de 10 pies en diámetros de 1-1/2 pulg., 2 pulg., 3 pulg., 4 pulg. y 6 pulg.

    Especificaciones
    • Features

      • IAPMO certified operating temp of 220 degrees F
      • Economical non-flame retardant pipe
      • Typically used underground
      • Easily joined using Blueline FRPP fittings
      • Comes in 10-foot lengths and five diameters
    Especificaciones técnicas
    • Referenciabrl-pp-s80
    • Familia de productoDrainage Solutions
    • Grupo de productosChemical Waste Pipes and Fittings
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2017-12-01
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalPolipropileno
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectFontanería - Tuberías
    • Clasificación IFC Racor de tubería
    • Código Uniclass 2015Ac_10_40_63
    • Descripción Uniclass 2015Pipe fitting
    • Número OmniClass23-27 43 00
    • Título OmniClass Pipe Fittings
    • CSI UniFormat II CódigoC1030
    • CSI UniFormat II TítuloFittings