Los tanques de doble pared T14 están diseñados para recibir, diluir y neutralizar desechos químicos corrosivos y dañinos antes de permitir que dichos materiales se descarguen en el alcantarillado público o el medio ambiente. Estos tanques son sin costuras con espesor de pared uniforme. Cuentan con una entrada FIP única con tubo de inmersión, salida y ventilación de serie. Todas las penetraciones están termofusionadas a la pared del tanque. La construcción de doble pared consta de dos tanques T5 dimensionados para permitir un espacio intersticial mínimo de 2 pulgadas, con nervaduras de soporte para centrar el tanque interno. Las tapas de los tanques estándar están selladas y atornilladas a cada tanque. Solicite ubicaciones y tamaños de entrada, salida y ventilación estándar o personalizados. Disponibles en 12 tamaños desde 5/30 USG Interior/Exterior hasta 600/1200 USG Interior/Exterior.
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Estados Unidos |