Número de Artículo: | Butler-Wall-Lamp |
---|---|
Fabricante: | Örsjö Belysning |
Familia del producto: | Butler |
Grupo del producto: | wall |
Fecha de publicación: | 2018-12-17 |
Número de edición: | 1 |
Tipo: | Objeto (objeto simple) |
Design Joel Karlsson Electrical data Class II IP20 230V Description Two switches. Adjustable spot in black leather Connection 2.5 m cord with plug Light source 1x 7W LED E27 matt and LED 1,4W (spot)
URL del producto: | http://www.orsjo.com/product/butler-wall/?lang=en |
---|---|
Instalación URL: | |
COBie Product Data Sheet: | |
Certificación de producto: | |
Descripción técnica: | http://www.orsjo.com/wp-content/uploads/2012/09/butler_wall_en.pdf |
Video tutorial: | |
Código GTIN: |
El código Qr incluye el URL estático de abajo y te traerá de nuevo a esta página si lo escaneas desde un dispositivo como un iPhone o un smartphone.
https://www.bimobject.com/es/orsjo/product/butler-wall-lamp
Material principal: | Metal |
---|---|
Material secundario: | |
Diseñado en: | Sweden |
Fabricado en: | Sweden |
Categoría BIMobject: | Iluminación - Luminarias de pared |
---|---|
Clasificación IFC: | Lamp |
nombre UNSPSC: | Lamps and lightbulbs |
código UNSPSC: | 391016 |
Uniclass 1.4 Código: | L7474 |
Uniclass 1.4 Descripción: | Lamps |
Uniclass 2.0 Código: | PR-49 |
Uniclass 2.0 Descripción: | Luminaires And Lamps |
Uniclass 2015 Código: | Pr_70_70_46 |
Uniclass 2015 Descripción: | Lamps |
NBS Reference Código: | 49 |
NBS Reference Descripción: | Luminaires And Lamps |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 12 43 13 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Lamps |
Número OmniClass: | 23-35 45 15 |
Título OmniClass: | Lamps |
CSI UniFormat II Code: | D50 |
CSI UniFormat II Title: | ELECTRICAL |
BIMobject®