Publique sus productos
Pebble Plump Glass
Pebble Plump Glass
Pebble Plump Glass
Pebble Plump Glass

    Pebble Plump Glass

    4.4 out of 5 stars4.4(43 reviews)
    Traducido por Google,
    Pebble permite que la luz funcione de diferentes maneras, dependiendo de la elección del material. Su forma encapsula la luz, que se distribuye de forma diferente según la lámpara sea de metal o de cristal. La versión de vidrio es soplada con la boca y emite una amplia manta de luz atmosférica, reluciente y adecuada para vestíbulos de hoteles o salas de estar en el hogar, mientras que el punto estrecho de la versión de metal hilado es ideal para entornos que requieren una distribución de luz más específica, como bares. o mostradores de recepción. Pebble está diseñado por Joel Karlsson, quien se inspiró en las diversas cualidades del material, así como en la obra del diseñador francés Serge Mouilles. “Entre otras cosas, me inspiré en el uso que hace Mouilles de las superficies de doble curvatura y en la forma en que acababa el metal”, explica Joel Karlsson. Pebble es igualmente impresionante como lámpara independiente o como parte de un grupo, donde los materiales se complementan entre sí.
    Especificaciones
    • Design Joel Karlsson Electrical data Class II IP20 230V Description Spun sheet, enamelled metal or hand-blown glass. Textile cord in warm grey or oxide red Connection Ceiling socket Light source Fixed 4W LED-module included (metal) 1,5W LED G9 included (glass)
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaPebble-Plump-Glass
    • Familia de productoPebble
    • Grupo de productosCeiling lamp
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2018-12-17
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalVidrio
    • Material secundarioMetal
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enSuecia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de techo
    • Clasificación IFC Lámpara
    • ETIM CodeEG000028
    • ETIM NameLamps
    • Nombre UNSPSCLamps and lightbulbs
    • Código UNSPSC391016
    • Código Uniclass 2015Pr_70_70_46
    • Descripción Uniclass 2015Lamps
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 43 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloLamps
    • Número OmniClass23-35 45 15
    • Título OmniClass Lamps
    • CSI UniFormat II CódigoD50
    • CSI UniFormat II TítuloELECTRICAL

    Disponibilidad en regiones

    Europa
    Suecia