Este sitio web utiliza cookies para mejorar y personalizar su experiencia, así como por motivos de análisis, publicidad y otros fines. Haciendo click en el botón “Acepto” está aceptando el uso de cookies (tanto propias como de terceros). Si desea limitar o rechazar el uso de cookies, puede hacerlo en su navegador. También puedes leer más sobre las cookies aplicables y sus preferencias aquí !

Aceptar
;

Star 6 Wall/ Ceiling Lamp

Número de Artículo: Star6-Ceiling-Wall-Lamp
Fabricante: Örsjö Belysning
Familia del producto: Star
Grupo del producto: Ceiling lamp
Fecha de publicación: 2019-02-18
Número de edición: 1
Tipo: Objeto (objeto simple)
Descarga (6)
Star is a modern classic among lamps – the perfect representative for designer Jonas Bohlin’s maxim, “function, innovation and personality”. Star works equally well as a single source of light or as part of a larger constellation arranged in straight lines or circles. Star comes in different models that can readily be combined to suit needs. The elegant simplicity of the design means that Star is equally at home in almost every setting, public or private. At Örsjö Belysning we are proud to work with high quality brass and copper. These are materials that endure – materials that age gracefully, gently shifting in shade over time, slowly developing a unique patina and becoming more beautiful with each passing year. This single-spot Star lamp fits to a wall or ceiling to provide a versatile solution for all sorts of interior decoration needs. Another big advantage is that installation to a 230 V circuit means there is no need for a transformer. Simply connect the single-spot Star lamp to a light fixture box in the ceiling or wall to hide the electrical components on the back plate.

Design Jonas Bohlin Electrical data Class I IP20 230V Description Cord at end of rail. Brackets. Dimmable Connection 3 m cord with schuko plug Mounting Mounts vertically or horizontally Light source Alt or mix: 5W LED E14; 3W LED E14, filament technology, clear


Material principal: Metal
Material secundario:
Diseñado en: Sweden
Fabricado en: Sweden

Categoría BIMobject: Iluminación - Luminarias de falso techo
Clasificación IFC: Lamp
nombre UNSPSC: Lamps and lightbulbs
código UNSPSC: 391016
Uniclass 1.4 Código: L7474
Uniclass 1.4 Descripción: Lamps
Uniclass 2.0 Código: PR-49
Uniclass 2.0 Descripción: Luminaires And Lamps
Uniclass 2015 Código: Pr_70_70_46
Uniclass 2015 Descripción: Lamps
NBS Reference Código: 49
NBS Reference Descripción: Luminaires And Lamps
CSI MasterFormat 2014 Code: 12 43 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Lamps
Número OmniClass: 23-35 45 15
Título OmniClass: Lamps
CSI UniFormat II Code: D50
CSI UniFormat II Title: ELECTRICAL
Este producto es apto en :
Europe
  • Sweden

BIMobject®