Publique sus productos
Compact Edge Cabinet
Ortronics

Compact Edge Cabinet

Traducido por Google,


Los gabinetes de montaje en pared de la serie Compact Edge Cabinet (CEC) ofrecen una solución versátil y única para la informática de borde, diseñados específicamente para avances en equipos y aplicaciones, todo en un formato pequeño. El diseño de perfil bajo coloca los equipos de montaje en rack de manera vertical, al tiempo que permite el acceso para actualizaciones, renovaciones y adiciones/eliminaciones. El gabinete de la serie CEC puede albergar una red completa, que incluye hasta 4RU de equipos de montaje en rack tradicionales.

Especificaciones
    • Vertical Rack Mount: Enables low-profile mounting allowing for easy installation, access, and maintenance.
    • Maximize space with two pairs of 4 RU rails for mounting network, auxiliary, power, and panel equipment. Includes one Pivoting Panel Mounting Bracket Kit to improve rear access and free vertical space. (Additional kits sold separately - CECPPM1RU.)
    • PCI Compliance: User access is controlled by an integrated swing handle with lock.
    • Certified Load Rating per UL2416: 135 lbs total (125 lbs per pair of mounting rails and 10 lbs on the door)
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaCECWM4RUPD-M
  • Familia de productoDistribution Devices
  • Grupo de productosRacks, Cabinets, and Physical Support
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-08-10
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)26.64
  • Ancho (pulgadas)23.25
  • Profundidad (pulgadas)7.91
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Comunicación