Publique sus productos
Q-Series Vertical Manager, 7' H X 12" Wide, Double Sided
Q-Series Vertical Manager, 7' H X 12" Wide, Double Sided
Q-Series Vertical Manager, 7' H X 12" Wide, Double Sided
Q-Series Vertical Manager, 7' H X 12" Wide, Double Sided
    Ortronics

    Q-Series Vertical Manager, 7' H X 12" Wide, Double Sided

    Traducido por Google,

    El administrador vertical de la serie Q es simple y rápido de ensamblar, y es aún más fácil de montar en el bastidor EIA estándar de Legrand y el sistema mejorado Mighty Mo 6. El montaje y la instalación es un trabajo de una sola persona con los componentes del administrador modulares y livianos.

    • Montaje a presión sin herramientas
    • Ensamblaje de plástico liviano
    • Dedos resistentes pero flexibles para la gestión de cables RU individuales
    • Anchos de 4", 6", 10" y 12"
    • Alturas de 6', 7' y 8'
    • Marco de jaula de alambre trasero para administración de cables
    • Anillos de cable de montaje trasero opcionales
    • Clips de retención de cable/límite de curvatura patentados opcionales para dedos RU
    • Se monta en racks estándar EIA de 2 y 4 postes
    • Se monta en el bastidor mejorado Mighty Mo 6

    Especificaciones
    • GENERAL INFO
      Available Internationally: Yes
      Color: Black
      Product Series: Q-Series
      Type: Vertical Manager

      ASSEMBLY/INSTALLATION INFORMATION
      Assembly Required: Yes

      LISTING AGENCIES/THIRD PARTY CERTIFICATIONS
      RoHS: Yes

      CONSTRUCTION INFORMATION
      Component 2:
      Material 1: ABS plastic

      Rack Units: 45

      COUNTRY OF ORIGIN
      Country Of Origin: UNITED STATES OF AMERICA


    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaQVMD712
    • Familia de productoCommunication and Data Processing Equipment
    • Grupo de productosRacks, Cabinets, and Physical Support
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-07-08
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)84
    • Ancho (pulgadas)12
    • Profundidad (pulgadas)17.5
    Información relacionada
    • Material principalABS
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectElectrónica - Red
    • Nombre UNSPSCElectrical cable and accessories
    • Código UNSPSC261216
    • Código Uniclass 2015Pr_65_70_11
    • Descripción Uniclass 2015Cable management and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code33 82 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloCommunications Distribution
    • Número OmniClass23-19 15 00
    • Título OmniClass Communication Specialties