Publique sus productos
Classic Display Case
Classic Display Case
Classic Display Case
Classic Display Case
Classic Display Case
Classic Display Case
    Oscartek

    Classic Display Case

    4.0 de 5 estrellas4.0(10 reseñas)
    Traducido por Google,

    TENGA EN CUENTA: COMUNÍQUESE CON LA FÁBRICA. ESTAMOS EN PROCESO DE ACTUALIZAR LA NUEVA VERSIÓN DE ESTE MODELO SEGÚN NUESTRAS ESPECIFICACIONES.

    Un éxito comprobado una y otra vez.

    Esta vitrina tiene la calidez y la sensación de un ambiente relajado, viene en muchas configuraciones de altura, incluida una opción superior de vidrio cuadrado.

    Levante el vidrio frontal hidráulico con calor pirolítico en el frente y los lados, disponible en aplicaciones de pastelería, heladería y chocolate.

    Las vitrinas de helados y helados tienen capacidad de almacenamiento de bandejas. Al igual que toda la línea Oscartek™, se puede personalizar para adaptarse a cualquier decoración. La iluminación LED es opcional.

    Especificaciones
    • PLEASE NOTE: CONTACT FACTORY. WE ARE IN THE PROCESS OF UPDATING NEW VERSION ON THIS MODEL TO OUR SPECS.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaoscartek-classic
    • Familia de productoDisplay Coolers
    • Grupo de productosClassic
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2013-05-31
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectCocina - Electrodomésticos de cocina
    • Código Uniclass 2015Pr_40_70_23_31
    • Descripción Uniclass 2015Food display units
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 21 63
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloRefrigerated Display Equipment
    • Número OmniClass23-21 21 23
    • Título OmniClass Commercial Food Display Equipment

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica
    Estados Unidos

    Productos similares