Publique sus productos
 Heat recovery FTX HERU 100 T EC-y2 RE
Östberg

Heat recovery FTX HERU 100 T EC-y2 RE

Traducido por Google,
  • ¡NUEVO! Control mediante la aplicación HERU IQ a través de Bluetooth o servicio en la nube (el uso del servicio en la nube requiere conexión a internet con HERU).
  • Modelo de pared con conexión superior.
  • Diseñado para ventilación de suministro y extracción con recuperación de energía, llamado FTX.
  • Adecuado para instalación en apartamentos, casas unifamiliares, oficinas y otros locales donde existen altas exigencias en cuanto al ambiente interior.
  • Alta eficiencia de temperatura, bajo consumo de energía (SFP), bajo nivel de ruido, alta confiabilidad operativa y proporciona aire interior limpio.
  • Una construcción única donde se han minimizado todos los puentes térmicos.
  • Comunicación Modbus integrada de serie. No requiere accesorios.
  • Fácil instalación mediante el asistente.
  • Capacidad para crear cronogramas operativos.
  • Control integrado para precalentador.
  • Soporte para la conexión de sensores de presencia.
  • El flujo de aire es generado por dos ventiladores radiales silenciosos con motores EC, ruedas de ventilador con aspas curvadas hacia atrás.
  • Los ventiladores están conectados con conectores rápidos y son muy fáciles de quitar para su limpieza.
  • Intercambiador de calor rotatorio regenerativo no higroscópico, fabricado en aluminio y ubicado en el centro de la unidad. El intercambiador de calor se desmonta fácilmente para su limpieza.
  • Se suministra de serie con un filtro de cartucho combustible tipo ISO ePM1 50%, tanto para el aire de extracción como para el de impulsión. Los filtros son muy fáciles de reemplazar.
  • Control integrado de calefacción/refrigeración. La unidad puede utilizarse para mejorar el confort en las instalaciones mediante recuperación de calor o refrigeración nocturna.
  • La unidad está equipada con un postcalentador eléctrico incorporado.
  • El interior de la unidad está fabricado con chapa de acero galvanizado, mientras que la carcasa exterior está fabricada con chapa de acero recubierta de Galfan. La chapa de la carcasa exterior tiene una resistencia a la corrosión de clase C3.
  • Aislamiento de 50 mm en los laterales, parte superior, inferior y puertas de la unidad. Aislamiento de 30 mm en la parte trasera de la unidad.
  • Colóquelo en un espacio cálido, como un lavadero, un trastero o un cuarto de servicio.
  • Disponible en versión derecha o izquierda.
  • Los modelos HERU 100T y HERU 160T están equipados con una conexión para una campana extractora. El aire de la campana no pasa por el rotor, lo que evita que los humos de la cocina regresen a la habitación.
  • Los modelos HERU 100T y HERU 160T están equipados con un tapón. Silenciadores integrados en los lados de entrada y salida de aire.
  • Garantía de tres años para funcionamiento continuo.
Especificaciones
  • ParameterValueUnit
    (a) ManufacturerÖstberg-
    (b) Model codeHERU 100 T EC-
    (c) SEC average climate-41kWh/m2
    SEC average climate, classA-
    SEC warm climate-15.9kWh/m2
    SEC warm climate, classE-
    SEC cold climate-84.9kWh/m2
    SEC cold climate, classA+-
    (d) Declared typeRVU / BVU-
    (e) Type of driveVariable speed drive-
    (f) Type of heat recoveryRegenerative-
    (g) Thermal efficiency84.8%
    (h) Max. flow rate (@100Pa)378m3/h
    (i) Power at max. flow rate198W
    (j) Sound power level45dB LwA
    (k) Reference flow rate0.073m3/s
    (l) Reference pressure difference50Pa
    (m) SPI0.37W/(m3/h)
    (n) Type of control/ctrl factorLocal demand control(accessory)/0.65-
    (o) External (and internal) leakage rate1,99 (3,99)%
    (p) Mixing rateN/A-
    (q) Visual filter warningIn remote control-
    (r) Instruction supply/exhaust grillesSee manual-
    (s) Disassembly instructionsfsp.ostberg.com-
    (t) Airflow sensitivityN/A-
    (u) Air tightnessN/Am/s
    (v) AEC194kWh
    (w) AHS average4586kWh
    AHS warmer2074kWh
    AHS colder8971kWh
Especificaciones técnicas
  • Referenciaheru-100-t-ec-y1-re
  • Familia de productoAir handling unit with energy recovery
  • Grupo de productosTop duct connections
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-02-13
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalPlancha de metal
  • Diseñado enSuecia
  • Fabricado enSuecia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Recuperadores de calor
  • Clasificación IFC Recuperador de calor de aire a aire
  • Código ETIMEC011286
  • Nombre ETIMHeat recovery unit