Publique sus productos
Heat Recovery Ventilator HERU 200 T EC-y2 RE
Östberg

Heat Recovery Ventilator HERU 200 T EC-y2 RE

Traducido por Google,
  • ¡NUEVO! Control mediante la aplicación HERU IQ a través de Bluetooth o servicio en la nube (el uso del servicio en la nube requiere conexión a internet en HERU).
  • Pantalla táctil inalámbrica como accesorio.
  • Modelo de suelo con conexión superior.
  • Diseñado para ventilación de suministro y extracción de aire con recuperación de energía.
  • Adecuado para instalación en apartamentos, casas pequeñas, oficinas y otros locales donde existen requisitos estrictos sobre el ambiente interior.
  • Alta eficiencia de temperatura, bajo consumo de energía (SFP), bajo nivel de ruido, alta confiabilidad operativa y proporciona aire interior limpio.
  • Diseño único que minimiza todos los puentes térmicos.
  • Comunicación Modbus integrada. No necesita accesorios.
  • Asistente de instalación fácil.
  • Operación programada.
  • Control integrado para precalentador.
  • Admite el uso de sensores de presencia.
  • El flujo de aire es generado por dos ventiladores radiales silenciosos con motores EC e impulsores con aspas curvadas hacia atrás.
  • Los ventiladores se conectan mediante conectores rápidos y son muy fáciles de quitar para su limpieza.
  • Un intercambiador de calor rotatorio de aluminio, regenerativo y no higroscópico, ubicado en el centro de la unidad. El intercambiador de calor se puede desmontar fácilmente para su limpieza.
  • Se entrega con filtro de panel ISO ePM1 50% de serie, tanto para el aire de extracción como para el de impulsión. Los filtros son muy fáciles de cambiar.
  • Controles integrados de calefacción/refrigeración. Aumenta el confort térmico mediante recuperación de calor o refrigeración nocturna.
  • Calentador eléctrico integrado.
  • La unidad está fabricada en chapa de acero galvanizado.
  • Aislamiento de 50 mm en laterales, parte superior, inferior y puerta. Aislamiento de 30 mm en la parte trasera de la unidad.
  • Para colocación en zonas cálidas, como lavaderos, trasteros o cuartos de servicio.
  • Disponible en diseño para mano derecha o mano izquierda.
  • HERU 200T y HERU 300T vienen con cable para instalación fija.
  • Silenciador integrado en el lado de suministro de aire y de extracción de aire.
Especificaciones
  • ParameterValueUnit
    (a) ManufacturerÖstberg-
    (b) Model codeHERU 200 T EC-
    (c) SEC average climate-42.8kWh/m2
    SEC average climate, classA+-
    SEC warm climate-17.6kWh/m2
    SEC warm climate, classE-
    SEC cold climate-86.9kWh/m2
    SEC cold climate, classA+-
    (d) Declared typeRVU / BVU-
    (e) Type of driveVariable speed drive-
    (f) Type of heat recoveryRegenerative-
    (g) Thermal efficiency85.9%
    (h) Max. flow rate (@100Pa)805m3/h
    (i) Power at max. flow rate303W
    (j) Sound power level40dB LwA
    (k) Reference flow rate0.157m3/s
    (l) Reference pressure difference50Pa
    (m) SPI0.25W/(m3/h)
    (n) Type of control/ctrl factorLocal demand control(accessory)/0.65-
    (o) External (and internal) leakage rate1.99 (3,99)%
    (p) Mixing rateN/A-
    (q) Visual filter warningIn remote control-
    (r) Instruction supply/exhaust grillesSee manual-
    (s) Disassembly instructionsfsp.ostberg.com-
    (t) Airflow sensitivityN/A-
    (u) Air tightnessN/Am/s
    (v) AEC131kWh
    (w) AHS average4609kWh
    AHS warmer2084kWh
    AHS colder9015kWh
Especificaciones técnicas
  • Referenciaheru-200-t-ec-y1-re
  • Familia de productoAir handling unit with energy recovery
  • Grupo de productosTop duct connections
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-02-13
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalPlancha de metal
  • Diseñado enSuecia
  • Fabricado enSuecia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Recuperadores de calor
  • Clasificación IFC Recuperador de calor de aire a aire
  • Código ETIMEC011286
  • Nombre ETIMHeat recovery unit