Publique sus productos
Depósito de agua para extinción de incendios Carat XXL
Depósito de agua para extinción de incendios Carat XXL

    Depósito de agua para extinción de incendios Carat XXL

    • Capacidad de carga de tráfico de camiones de hasta 60 toneladas con cubierta telescópica universal 600 en combinación con una placa de distribución de carga
    • Fácil acceso al depósito a través de la cubierta
    • Posibilidad de grandes volúmenes mediante la ampliación mediante la conexión de varios depósitos
    • Posibilidad de llenado con agua potable o de lluvia
    • Ajustables en altura e inclinación para quedar al nivel del terreno (cobertura del terreno/ángulo de inclinación)
    • Eslingas de elevación preinstaladas y suministradas para ayudar durante la descarga

    Ventajas del depósito de agua contra incendios Carat XXL:

    • Máxima estabilidad gracias a su fabricación de vanguardia
    • Cúpula del depósito giratoria para una fácil alineación con las tuberías de conexión
    • Apertura de la cúpula con perfil de acero inoxidable para una alta precisión de ajuste y seguridad en la instalación
    • Estabilidad ante niveles freáticos gracias a su gran fabricación
    • Peso inferior al de un depósito de hormigón o acero
    • Superficies de conexión DN110/160/200, opcionalmente con conexión hasta DN315
    • Opcionalmente con una segunda cúpula para el depósito
    • Volumen de hasta 52.000 l sin necesidad de transporte especial

    Contenido del suministro: Depósito de agua contra incendios Carat XXL, cúpula y cubierta telescópica 600 Universal para instalación de cubierta en obra, tubo de aspiración de plástico soldado DN125 (diámetro interior: 125 mm) con brida, filtro de aspiración de acero inoxidable y placa antivórtice, chimenea de ventilación DN110 (diámetro interior: 100 mm) de acero inoxidable con tapa y filtro antiinsectos para instalación vertical, escalera de acceso de aluminio con juego de fijación correspondiente para su instalación en la cúpula del depósito, soporte con poste de acero inoxidable con placa informativa según DIN 4066-B2.

    Especificaciones
    • Volumen de 16.000 a 122.000 litros

    Especificaciones técnicas
    • Referenciacarat-xxl-firefighting-water-tank
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-03-19
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalPolietileno
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIngeniería e Infraestructura - Agua