Publique sus productos
Regenwassertank Carat
Regenwassertank Carat
Regenwassertank Carat
Regenwassertank Carat
Regenwassertank Carat

    Regenwassertank Carat

    Traducido por Google,

    Único en el mundo: El depósito de agua de lluvia Carat fue desarrollado especialmente para la recolección de agua pluvial. Está disponible en capacidades de 2700 a 6500 litros y en versiones aptas para automóviles y camiones. Se puede ampliar según sea necesario.

    • Proceso de fabricación único
    • Máxima estabilidad gracias a una fabricación de vanguardia.
    • Ajuste único de los componentes gracias a un nuevo proceso de producción.
    • Cúpula giratoria del tanque para facilitar la alineación con las líneas de conexión.
    • Calidad constante mediante el control de la producción.
    • Adecuado para automóviles o camiones (en combinación con un eje telescópico para automóviles, camiones de hierro fundido o camiones universales).
    • Estabilidad del agua subterránea hasta el centro del tanque gracias a una construcción extremadamente estable.
    • Fácil transporte gracias a su bajo peso y perfil en H circundante.
    • Fabricado con material Duralen de alta calidad, fácilmente reciclable.
    • El depósito de agua de lluvia Carat se puede ampliar según sea necesario.
    • Nivel freático estable con una capa de tierra de 800 mm gracias a una construcción extremadamente estable (2700 l, 3750 l hasta el hombro del tanque, 4800 l, 6500 l hasta el centro del tanque).
    Especificaciones
    • Geotextil GRAF-Tex
      Geotextil Graf-Tex (8 onzas, tejido geotextil no tejido), membrana filtrante 100 % polipropileno, punzonada mecánicamente para formar filamento continuo. Material imputrescible entre el suelo y el sistema de infiltración que evita la sedimentación de las capas de infiltración. El geotextil Graf-Tex garantiza una larga vida útil, una infiltración constante y una alta permeabilidad.
      Datos técnicos:
      Ancho de apertura: 100 µm
      Coeficiente de permeabilidad al agua kv (s = 20 kPa): 1,0 x 10⁻³ m/s
      Resistencia a la tracción (longitudinal/transversal): 15 kN/m / 15 kN/m
      Fuerza de punzonado (x-s): 2,0 kN
      Peso: 200 g/m²
      Clase de robustez: 3
      Material del rollo: Ancho del rollo 5 m (196,9”)
      Producto: Geotextil GRAF-Tex

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaregenwassertank-carat
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-03-19
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIngeniería e Infraestructura - Agua

    Disponibilidad en regiones

    Europa
    Alemania
    Austria
    Francia
    Suiza