Publique sus productos
FOAMULAR® NGX™ F-604-3x24x96-Channeled Edge

FOAMULAR® NGX™ F-604-3x24x96-Channeled Edge

Traducido por Google,

Los aislamientos de espuma rígida de poliestireno extruido (XPS) FOAMULAR® y FOAMULAR® NGX® 404/604 de Owens Corning® están especialmente diseñados para su uso en conjuntos de membrana de techo protegido (PRMA), donde el aislamiento se coloca sobre la membrana, proporcionando un camino canalizado para incidentes. que la humedad viaje hasta los desagües del techo. La resistencia a la compresión del aislamiento FOAMULAR® y FOAMULAR® NGX® XPS proporciona la integridad necesaria para el rendimiento del techo a largo plazo.

FOAMULAR® NGX® 404/604 contiene el beneficio adicional de estar fabricado con una formulación de agente espumante que ofrece una reducción del 90 % del potencial de calentamiento global (100 años), incluida la eliminación completa del HFC 134a.

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaFOAMULAR_NGX_F_604-3x24x96-Channeled_Edge
  • Familia de productoFOAMULAR® NGX
  • Grupo de productosFOAMULAR® NGX
  • TipoMateriales de construcción
  • Día de publicación2023-11-29
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)96
  • Ancho (pulgadas)24
  • Profundidad (pulgadas)3
Información relacionada
  • Material principalPoliestireno Extruído (XPS)
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Aislamiento
  • Código ETIMEC000406
  • Nombre ETIMThermal insulation
  • Código Uniclass 2015Pr_25_71_63_29
  • Descripción Uniclass 2015Extruded polystyrene (XPS) boards
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 21 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFoam Board Insulation
  • Número OmniClass23-13 25 19 11 11 13
  • Título OmniClass Extruded Polystyrene Slab and Board Thermal Insulation