Publique sus productos
FOAMULAR® Ci-C STO-2x24x48

FOAMULAR® Ci-C STO-2x24x48

Traducido por Google,

El aislamiento de espuma rígida de poliestireno extruido (XPS) FOAMULAR® y FOAMULAR® NGX™ CI-C de Owens Corning® son paneles de espuma rígida duraderos, resistentes a la humedad y de células cerradas destinados a usarse bajo una variedad de revestimientos, incluidos EIFS y sistemas de estuco.

FOAMULAR® y FOAMULAR® NGX™ CI-C se clasifican como producto Tipo X/Tipo 2 cuando se prueban de acuerdo con ASTM C578/CAN ULC S701 y proporcionan un rendimiento térmico estable de R-5 por pulgada. La eliminación de las superficies de la piel extruidas proporciona superficies lisas, planas y paralelas ideales como base para materiales de superficie revestidos.

Como todos los productos de aislamiento FOAMULAR® y FOAMULAR® NGX™ XPS, CI-C está fabricado con la tecnología de proceso Hydrovac patentada de Owens Corning bajo estrictas medidas de control de calidad. La tecnología de proceso patentada Hydrovac lo hace duradero y altamente resistente a la humedad y permite que el producto conserve un alto valor R año tras año, incluso después de la exposición a la humedad y al ciclo de congelación y descongelación.

FOAMULAR® NGX™ CI-C contiene el beneficio adicional de estar fabricado con una formulación de agente espumante que ofrece una reducción del 90 % del potencial de calentamiento global (100 años), incluida la eliminación completa del HFC 134a.1

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaFOAMULAR_Ci_C_STO-2x24x48
  • Familia de productoFOAMULAR® XPS
  • Grupo de productosFOAMULAR® XPS
  • TipoMateriales de construcción
  • Día de publicación2023-11-29
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)48
  • Ancho (pulgadas)24
  • Profundidad (pulgadas)2
Información relacionada
  • Material principalPoliestireno Extruído (XPS)
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Aislamiento
  • Código ETIMEC000406
  • Nombre ETIMThermal insulation
  • Código Uniclass 2015Pr_25_71_63_29
  • Descripción Uniclass 2015Extruded polystyrene (XPS) boards
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 21 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFoam Board Insulation
  • Número OmniClass23-13 25 19 11 11 13
  • Título OmniClass Extruded Polystyrene Slab and Board Thermal Insulation