El aislamiento de poliestireno extruido (XPS) de media pulgada FOAMULAR® y FOAMULAR® NGX® de Owens Corning® es un tablero de espuma rígida de celda cerrada, resistente a la humedad, muy adecuado para satisfacer la necesidad de un revestimiento aislante de espuma rígido y delgado.
El aislamiento FOAMULAR® y FOAMULAR® NGX® HalfInch XPS está diseñado para aplicaciones residenciales y proporciona una superficie plana y lisa para la instalación de revestimiento. Proporciona un valor R de 3,0, mucho más alto que otros contrapisos residenciales, lo que maximiza y mejora la eficiencia energética, especialmente en casas antiguas.
El aislamiento XPS de media pulgada FOAMULAR® y FOAMULAR® NGX® ofrece una resistencia superior a la humedad para un rendimiento térmico a largo plazo y es fácil de cortar sin necesidad de herramientas especiales. Los paneles fuertes, pero livianos, de 2 pies por 8 pies y cuatro pies por 8 pies significan una instalación rápida y fácil con clavos o grapas para ahorrar mano de obra.
El aislamiento XPS de media pulgada FOAMULAR® NGX® contiene el beneficio adicional de estar fabricado con una formulación de agente espumante que ofrece una reducción del 90 % del potencial de calentamiento global (100 años), incluida la eliminación completa del HFC 134a.