Publique sus productos
FOAMULAR® NGX™ Insul-Drain-2.25x48x96-Tongue & Groove

FOAMULAR® NGX™ Insul-Drain-2.25x48x96-Tongue & Groove

Traducido por Google,

Los tableros Owens Corning® FOAMULAR® y FOAMULAR® NGX® INSUL-DRAIN® son productos de poliestireno extruido (XPS) que incorporan las características de aislamiento, drenaje y tablero de protección en un solo producto. Es fácil de instalar, sin necesidad de herramientas o equipos especiales, y la resistencia a la compresión y las propiedades de resistencia a la humedad a largo plazo del producto significan años de rendimiento confiable en paredes de cimientos bajo el nivel del suelo, incluso en condiciones extremadamente duras. Los canales cortados con precisión drenan el agua de las paredes verticales de los cimientos mientras completan la envoltura de aislamiento total.

FOAMULAR® NGX® INSUL-DRAIN® contiene el beneficio adicional de estar fabricado con una formulación de agente espumante que ofrece una reducción del 90 % del calentamiento global.

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaFOAMULAR_NGX_Insul_Drain-225x48x96-Tongue_and_Groove
  • Familia de productoFOAMULAR® NGX
  • Grupo de productosFOAMULAR® NGX
  • TipoMateriales de construcción
  • Día de publicación2023-11-29
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)96
  • Ancho (pulgadas)48
  • Profundidad (pulgadas)2.25
Información relacionada
  • Material principalPoliestireno Extruído (XPS)
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Aislamiento
  • Código ETIMEC000406
  • Nombre ETIMThermal insulation
  • Código Uniclass 2015Pr_25_71_63_29
  • Descripción Uniclass 2015Extruded polystyrene (XPS) boards
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 21 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFoam Board Insulation
  • Número OmniClass23-13 25 19 11 11 13
  • Título OmniClass Extruded Polystyrene Slab and Board Thermal Insulation