DURABILIDAD SUPERFICIAL Y RESISTENCIA AL MOHO EN UN SOLO PANEL
ABUSE CURB es un panel de yeso tipo X diseñado para ensambles de paredes interiores donde la durabilidad de la superficie (abrasión y hendidura superficial) y la resistencia al moho y la humedad son consideraciones principales. Está compuesto por un núcleo de yeso ignífugo e incombustible que incorpora la tecnología MOLD CURB Plus. Los paneles están revestidos con papel resistente a la abrasión, resistente al moho y a los hongos, de color azul claro, 100 % reciclado y pesado. El producto está diseñado y probado para su uso en áreas de alto tráfico en construcciones nuevas y remodeladas.
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Anguilla |
Antigua y Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbados |
Belice |
Bermudas |
Canadá |
Caribe Neerlandés |
Costa Rica |
Cuba |
Curazao |
Dominica |
El Salvador |
Estados Unidos |
Granada |
Groenlandia |
Guadalupe |
Guatemala |
Haití |
Honduras |
Islas Caimán |
Islas Turcas y Caicos |
Islas Vírgenes Británicas |
Islas Vírgenes de los Estados Unidos |
Jamaica |
Martinica |
México |
Montserrat |
Nicaragua |
Panamá |
Puerto Rico |
República Dominicana |
Saint Barthélemy |
San Cristóbal y Nieves |
San Martín |
San Pedro y Miquelón |
San Vicente y las Granadinas |
Santa Lucía |
Sint Maarten |
Trinidad y Tobago |