PANEL LIGERO PARA PAREDES Y TECHOS
LITECORE es un panel de yeso resistente al pandeo para interiores con un núcleo de yeso patentado, no combustible y dimensionalmente estable, formulado para ser más liviano que los paneles de yeso comunes. El producto está diseñado para usarse en aplicaciones de paredes y cielorrasos no estructurales y sin clasificación de resistencia al fuego donde los marcos están espaciados a no más de 24 pulgadas entre centros. Este panel de doble propósito se puede usar tanto en paredes como en cielorrasos, lo que elimina la necesidad de obtener productos separados. Cada panel está revestido con papel 100 % reciclado en la cara y el reverso. Se puede usar tanto para proyectos de nueva construcción como de renovación.
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Anguilla |
Antigua y Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbados |
Belice |
Bermudas |
Canadá |
Caribe Neerlandés |
Costa Rica |
Cuba |
Curazao |
Dominica |
El Salvador |
Estados Unidos |
Granada |
Groenlandia |
Guadalupe |
Guatemala |
Haití |
Honduras |
Islas Caimán |
Islas Turcas y Caicos |
Islas Vírgenes Británicas |
Islas Vírgenes de los Estados Unidos |
Jamaica |
Martinica |
México |
Montserrat |
Nicaragua |
Panamá |
Puerto Rico |
República Dominicana |
Saint Barthélemy |
San Cristóbal y Nieves |
San Martín |
San Pedro y Miquelón |
San Vicente y las Granadinas |
Santa Lucía |
Sint Maarten |
Trinidad y Tobago |