Publique sus productos
Hinge door cabinet PRISMA 2
Hinge door cabinet PRISMA 2
Hinge door cabinet PRISMA 2
Hinge door cabinet PRISMA 2
Hinge door cabinet PRISMA 2
Hinge door cabinet PRISMA 2
Hinge door cabinet PRISMA 2

    Hinge door cabinet PRISMA 2

    Traducido por Google,

    ¡Orden en todas las dimensiones!

    Ya sean puertas dobles, puertas de cristal con bisagras, cajones anchos o armarios horizontales con frente enrollable, con los armarios PRISMA 2 podrá crear un orden elegante y maximizar el uso de su espacio de oficina. Gracias a su variedad de combinaciones, PRISMA 2 ofrece la mayor cantidad posible de espacio de almacenamiento flexible y personalizado. Siéntase libre de diseñar su espacio de trabajo según sus necesidades y tenga siempre PRISMA 2 a mano.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciacabinet_DT_P2
    • Familia de productooffice furniture
    • Grupo de productoscabinet
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-04-30
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1909
    • Ancho (mm)800
    • Profundidad (mm)441
    Información relacionada
    • Material principalMadera
    • Material secundarioAcero
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Estanterías, almacenaje
    • Clasificación IFC Muebles
    • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Código Uniclass 2015Pr_40_30_78_57
    • Descripción Uniclass 2015Office storage units
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloOffice Furniture
    • Número OmniClass23-21 13 00
    • Título OmniClass Retail and Office Equipment and Furnishings

    Disponibilidad en regiones

    Europa
    Alemania
    Austria
    Países Bajos
    Suiza