Publique sus productos
Desk P5 FLEX
Desk P5 FLEX
Desk P5 FLEX
Desk P5 FLEX
Desk P5 FLEX
Desk P5 FLEX

    Desk P5 FLEX

    Traducido por Google,

    Tu trabajo, a tu manera

    Iniciar proyectos conjuntos en los que empleados de diferentes grupos y departamentos colaboren no solo fomenta el espíritu de equipo, sino que también une una amplia experiencia y perspectivas diversas. Esto facilita el intercambio interdisciplinario, lo que genera soluciones innovadoras y una mayor eficiencia. Con la versión móvil P5 FLEX con ruedas robustas, PALMBERG ofrecerá en el futuro mobiliario de proyecto para equipos de oficina autoorganizados que deseen trabajar con flexibilidad e independencia. P5 FLEX contribuye a la perfección al dinamismo y la eficiencia deseados en la oficina.

    Especificaciones
    • P5 FLEX Tables

      The freedom to choose where to work on projects is another aspect that promotes flexibility and freedom in everyday office life. The project tables with table tops in depths of 600 mm and 800 mm are available in a sitting height of 750 mm and a standing height of 1050 mm. A bench measuring 1600 x 1600 mm is also available. A perforated storage shelf is used in some cases in the lower section of the foot rail.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciadesk-p5-flex
    • Familia de productooffice furniture
    • Grupo de productosdesk
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-09-11
    • Número de edición1
    Links
    Información relacionada
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mesas y despachos de oficina

    Disponibilidad en regiones

    Europa
    Alemania
    Austria
    Países Bajos
    Suiza