Publique sus productos
Desk SYSTO·TEC
Desk SYSTO·TEC
Desk SYSTO·TEC
Desk SYSTO·TEC
Desk SYSTO·TEC

    Desk SYSTO·TEC

    Traducido por Google,

    Perfectamente formado y funcional.

    SYSTO·TEC es ideal para quienes valoran la calidad, la estética y las soluciones de oficina modernas. Además de su gran estabilidad, este sistema de escritorios ofrece una amplia gama de soluciones para la oficina. La gama de escritorios voladizos de 4 patas impresiona por la clara estructura de sus componentes básicos. Ya sea para trabajo individual concentrado, trabajo en equipo comunicativo o grandes conferencias, SYSTO·TEC ofrece la solución ideal para cada situación de oficina.

    Especificaciones
    • One system – two appearances

      Whether round tube or square tube, welded laterals are now providing for increased stability of SYSTO·TEC. Additionally, crossbeams and laterals without punch grid, the waiver of panel adapters and the visual modification of the connecting clamps are giving the table system a new elegance without neglecting SYSTO·TEC’s recognition value. The constructional elements, such as the connecting clamps mounted at the frame, are giving SYSTO·TEC a special, unpretentious appearance.

      Height-adjustable round tube: 680–760 mm
      Height-adjustable round tube (tube-in-tube): 650–850 mm
      Height-adjustable square tube: 680–760 mm
      Height-adjustable square tube (tube-in-tube): 650–850 mm

    Especificaciones técnicas
    • Referenciadesk_Systo_Tec
    • Familia de productooffice furniture
    • Grupo de productosdesk
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-04-30
    • Número de edición1
    • Altura (mm)850
    • Ancho (mm)1600
    • Profundidad (mm)800
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Material secundarioMadera
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mesas y despachos de oficina
    • Clasificación IFC Muebles
    • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Código Uniclass 2015Pr_40_50_21
    • Descripción Uniclass 2015Desks, tables and worktops
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloOffice Furniture
    • Número OmniClass23-21 13 00
    • Título OmniClass Retail and Office Equipment and Furnishings

    Disponibilidad en regiones

    Europa
    Alemania
    Austria
    Países Bajos
    Suiza