Publique sus productos
Alternating Aluminum Plank
PalmShield

Alternating Aluminum Plank

Traducido por Google,

Tablón de aluminio alternado: tablones de aluminio de 1"x5" y 1"x3" alternados con 1" de separación entre tablones.

Tablones de vinilo alternados: tablones de vinilo de 1"x6" y 1"x3" alternados con 1" de separación entre tablones.

Especificaciones
  • Infill Material: Aluminum, Vinyl

    Panel Direction: Horizontal, Vertical

Especificaciones técnicas
  • Referenciaalternating-aluminum-plank
  • Familia de productoGround Screen Infills
  • Grupo de productosSemi-Private & Alternating Infills
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-02-10
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Material secundarioAluminio
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Vallas
  • Código Uniclass 2015Pr_30_59_48
  • Descripción Uniclass 2015Louvres and components
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 42 13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloMetal Wall Panels
  • Número OmniClass23-15 13 19 11
  • Título OmniClass Metal Wall Panels

Disponibilidad en regiones

Norteamérica