Publique sus productos
Alternating Vinyl Plank
PalmShield

Alternating Vinyl Plank

Traducido por Google,
Tablones de aluminio alternados: Tablones de aluminio de 2,5 x 12,7 cm y 2,5 x 7,6 cm, alternados con 2,5 cm entre tablones. Tablones de vinilo alternados: Tablones de vinilo de 2,5 x 15 cm y 2,5 x 7,6 cm, alternados con 2,5 cm entre tablones. Únase a nuestra lista de correo. Sea el primero en enterarse de nuevos productos, recursos gratuitos y las últimas noticias. Cancele su suscripción en cualquier momento.
Especificaciones
  • Infill Material: Aluminum, Vinyl Panel Direction: Horizontal, Vertical Infill Material: Choose an optionAluminumVinyl Panel Direction: Choose an optionHorizontalVerticalClear
Especificaciones técnicas
  • Referenciaalternating-vinyl-plank
  • Familia de productoGround Screen Infills
  • Grupo de productosSemi-Private & Alternating Infills
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-02-25
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalVinilo
  • Material secundarioAluminio
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Vallas
  • Código Uniclass 2015Pr_30_59_48
  • Descripción Uniclass 2015Louvres and components
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 42 13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloMetal Wall Panels
  • Número OmniClass23-15 13 19 11
  • Título OmniClass Metal Wall Panels

Disponibilidad en regiones

Norteamérica